Publier vos produits
3S-SERIES

3S-SERIES

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Electropompes centrifuges en AISI 304 acier inoxydable avec moteur normalisé et avec joint élastique SÉRIE 3(L)P Particulièrement appropriées pour: • l’alimentation en eau des installations domestiques, agricoles et industrielles • la pressurisation • les installations antiincendie • les installations de chauffage et de climatisation • le relevage de liquides industriels • l’irrigation • les tours de refroidissement • les piscines • les évacuations et les installations de lavage Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com
Spécification
  • Données techniques: • Pression max de fonctionnement: 10 bar • Température max du liquide (eau claire): -5 °C à +90 °C pour modèles standard -5 °C à +110 °C pour versions H, HS, HW, HSW -20 °C à +120 °C pour version E • MEI > 0,4 • Pôles: 2 et 4 • Classe d’isolation: F • Indice de protection: IP55 • Tension: Monophasé 1~230 V ±10 % Triphasé 3~230/400 V ±10 % (jusqu'à 4 kW inclus) Triphasé 3~400/690 V ±10 % (à partir de 5,5 kW et plus) Matériaux • Corps pompe: - Acier inox AISI 304 (EN 1.4301) pour SÉRIE 3 - Acier inox AISI 316L (EN 1.4404) pour SÉRIE 3L - Acier inox AISI 316 (EN 1.4401) microfusion pour SÉRIE 3L 65-250 80-160/200/250 • Roue: - Acier inox AISI 304 (EN 1.4301) pour SÉRIE 3 - AISI 316L (EN 1.4404) pour SÉRIE 3L 32, 45, 50 - AISI 316 (EN 1.4401) microfusion pour SÉRIE 3L 65, 80 • Arbre: - Acier inox AISI 304 (EN 1.4301) pour SÉRIE 3 - Acier inox AISI 316L (EN 1.4404) pour SÉRIE 3L - Duplex pour SÉRIE 3L 65-250, 80-200/30, 80-200/37, 80-250 • Garniture mécanique: Standard = Céramique/Carbone/NBR H = Graphite/Céramique/FPM HS = Carbure de silicium/Carbure de silicium/FPM HW = Carbure de tungstène/Carbure de tungstène/FPM HSW = Carbure de silicium/Carbure de tungstène/FPM E = Graphite/Céramique/EPDM • Support moteur en aluminium - fonte • Capacité: jusqu’à 240 m3/h • Hauteur d’élévation totale: jusqu’à 100 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.3S-SERIES
  • Famille de produitsCentrifugal pumps
  • Groupe de produitsWith rigid coupling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)