Publier vos produits
EVMS

EVMS

4.6 sur 5 étoiles4.6(13 Avis)
Pompe centrifuge verticale multicellulaire disponible en différents matériaux : • Acier inox AISI 304 (EVMS) • Acier inox AISI 316L (EVMSL) • Fonte (EVMSG) L’innovation et la recherche qui distinguent EBARA Pumps Europe se retrouvent dans la roue Shurricane®, le composant qui caractérise la série de pompes centrifuges EVMS. La conception brevetée de la roue Shurricane® permet de réduire la poussée axiale de 80 % et ainsi : • Préserver la longévité du palier moteur • Utiliser un moteur classique pour tous les modèles de pompe, par conséquent, sans utiliser de moteurs à paliers de butée renforcés en cas d’entretien nécessaire ; le remplacement du moteur sera plus rapide, permettant l’utilisation d’un modèle standard • Garantir un haut rendement de la pompe à indice MEI > 0,7 pour les modèles les plus efficaces Les avantages qui découlent de la pompe centrifuge multicelullaire EVMS sont évidents, aussi bien en termes de : • Garniture mécanique à cartouche, permettant son remplacement sans démonter le support moteur • Joint avec entretoise permettant l’entretien simple sans déposer les lourds moteurs de plus de 5,5 kW • Solutions intelligentes (smart plug solution) La série EVMS offre de multiples combinaisons de garnitures mécaniques pour tout besoin et différentes connexions avec les tuyauteries. Utilisées pour: • Acheminement d'eau potable • Installations de surpression civiles, industrielles, agricoles et anti-incendie • Installations de traitement d’eaux primaires • Osmose inverse • Filtrations • Acheminement de fluides modérément agressifs • Chargement chaudières • Installations de lavage • Chauffage et climatisation Pour plus d’informations techniques, consulter le Databook
Spécification
  • Données techniques: • Débit 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 m³/h • Hauteur manométrique 249 m • Pression max de service: 1,6, 2,5, 3,0, 3,5 Mpa (16, 25, 30, 35 bars) • Température max du liquide: -30 °C à +140 °C • MEI > 0,7 • Pôles: 2 • Classe d’isolation: F pour version monophasée F (pour températures élevées) classe B pour version triphasée • Indice de protection: IP55 (jusqu’à 11kW) IP56 (à partir de 15kW) • Tension: - Monophasée 230V±10% - Triphasée 230/400V±10% (jusqu’à 4kW) - Triphasée 400/690V±10% (à partir de 5,5kW) Matériaux • Chemise extérieure en AISI 304 (EN 1.4301) AISI 316L (EN 1.4404) pour EVMSL • Base en AISI 304 (EN 1.4301) et ASTM CF8 (EN 1.4308) pour EVMS Fonte pour EVMSG AISI 316L (EN 1.4404) et ASTM CF8 (EN 1.4308) pour EVMSL • Roue en AISI 304 (EN 1.4301) AISI 316L (EN 1.4404) pour EVMSL • Arbre en AISI 304 (EN 1.4301) ou AISI 329A (EN 1.4462) (en fonction des modèles) AISI 316L (EN 1.4404) ou AISI 329A (EN 1.4462) pour EVMSL (en fonction des modèles) • Garniture mécanique: Carbure de silicium/Carbone/EPDM ou FPM Carbure de silicium graphite/Carbure de silicium/EPDM ou FPM • Support moteur en fonte ENGJL-200 EN1561 • Raccordement hydraulique: - Bride ronde (F) - Bride ovale (N) - Bride ronde libre (LF) - Raccord Vitaulic® (V) - Raccord Clamp (C) • Les moteurs standards du commerce peuvent être installés sur tous les modèles d’EVMS sans modification grâce à la faible poussée axiale de la pompe • Grande longévité des paliers du moteur • La cartouche permet le remplacement immédiat de la garniture mécanique sans démonter le support moteur • L’accouplement avec spacer facilite la maintenance, supprimant la nécessité de déposer les moteurs lourds de plus de 5,5 kW Pour en savoir plus, veuillez consulter nos Data Book sur le site www.ebaraeurope.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.EVMS
  • Famille de produitsVertical multistage pumps
  • Groupe de produitsIn AISI 304
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)