Publier vos produits
EVMSG

EVMSG

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Electropompes multicellulaires verticales en fonte. Fiables, silencieuses, Installation facile. Particulièrement appropriée pour: • la surpression collective, commerciale, industrielle, agricole et les installations anti-incendie • le traitement des eaux • l’osmose inverse • les systèmes de filtration • les systèmes de lavage Utilisable pour des liquides légèrement agressifs, les installations de refroidissement, de chauffage et de climatisation.
Spécification
  • • Pression max de fonctionnement: 16, 25, 30, 35 bar (selon les modèles) • Température max du liquide (eau claire): -30ºC ÷ +140ºC • MEI > 0,7 • Pôles: 2 • Classe d’isolation: F pour version monophasée F pour version triphasée (B pour les températures élevées) • Indice de protection: IP55 (jusqu’à 11kW) IP56 (à partir de 15kW) • Tension: - Monophasée 230V±10% - Triphasée 230/400V±10% (jusqu’à 4kW) - Triphasée 400/690V±10% (à partir de 5,5kW) • Chemise externe en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Base en fonte • Roue en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Arbre en AISI 304 (EN 1.4301), AISI 329A (EN 1.4462) selon les modèles • Garniture mécanique: Carbure de silicium/Carbone/EPDM ou FPM Carbure de silicium graphite/Carbure de silicium/EPDM ou FPM • Support moteur en fonte ENGJL-200 EN1561 • Raccordement hydraulique: - Bride ronde (F) - Bride ovale (N) - Bride ronde libre (LF) - Raccord Vitaulic® (V) - Raccord Clamp (C) • Les moteurs standards du commerce peuvent être installés sur tous les modèles d’EVMS sans modification grâce à la faible poussée axiale de la pompe • Grande longévité des paliers du moteur • La cartouche permet le remplacement immédiat de la garniture mécanique sans démonter le support moteur • L’accouplement avec spacer facilite la maintenance, supprimant la nécessité de déposer les moteurs lourds de plus de 5,5 kW • Classe de rendement IE3 pour tous les modèles 50 et 60 Hz selon la norme IEC 60034-30 (IE3 IE3 pour 60Hz dépend de la taille du moteur et de la tension) • ETM motteurs disponibles de 0,75 à 11 kW en 50 et 60 Hz (Toutes les autres tailles, y compris les moteurs monophasées, sont disponible avec les moteurs standard IEC du commerce) • Sondes PTC intégrées dès 1,5 kW pour une protection à 150°C • Vis et joints imperdables sur le bornier électrique de raccordement à partir de 0,75 kW • Montage du variateur électronique de vitesse sur le capot métallique du moteur • Capacité: jusqu’à 320 m3/h • Hauteur d’élévation totale: jusqu’à 120 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.EVMSG
  • Famille de produitsVertical multistage pumps
  • Groupe de produitsIn cast iron
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)