Publier vos produits
RIGHT

RIGHT

Electropompes submersibles pour eaux chargées en acier inoxydable AISI 304 particulièrement appropriées pour le relevage de liquides chargés contenant des substances solides et/ou filamenteuses en suspension. Également pour: • les vidanges d’eaux d’infiltration • le relevage d'eaux de décharge (services sanitaires) • les vidanges de fosses septiques • l’évacuation des égouts
Spécification
  • • Température max du liquide: 50°C • Passage max de solides: 35 mm (sphérique) • Immersion maximale: - 7 m avec câble 10 m - 2 m avec câble 5 m • Pôles: 2 • Classe d’isolation: F • Indice de protection: IPX8 • Tension: - Monophasée 1~230V ± 10% - Triphasée 3~400V ±10% • Corps pompe en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Roue en AISI 304 (EN 1.4301) acier inoxydable • Arbre en AISI 303 (EN 1.4305) acier inoxydable (partie en contact avec le liquide) • Garniture mécanique: supérieure en Carbone/Céramique/NBR inférieure en SiC/SiC/NBR • Elles sont équipées d’un câble d’alimentation de 5m type H07 RN-F avec ou sans flotteur (un câble de 10 m H07 RN-F est disponible sur demande) • Disponible avec ou sans flotteur intégré à la pompe. La version avec flotteur permet de rendre votre installation autonome. Dans ce cas, il faut s’assurer que le flotteur aura l’espace nécessaire pour fonctionner correctement • Capacité: jusqu’à 18 m3/h • Hauteur d’élévation totale: jusqu’à 9,5 m
Spécifications techniques
  • Réference unique.RIGHT
  • Famille de produitsSubmersible pumps
  • Groupe de produitsFor wastewater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.4 sur 5 étoiles 4.4 (5)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)