Publier vos produits
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    Traduit par Google,
    ECA Luna mitigeur de bain encastré groupe monté en surface
    Spécification
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167306EX-K coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167306EX-K coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167206EX-KDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167206EX-KDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102167306EX-K
    • Famille de produitsE.C.A. Luna
    • Groupe de produitsConcealed Bath Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)211
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)67
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures