Publier vos produits
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Traduit par Google,
    Groupe de montage en surface pour mitigeur de lavabo encastré ECA Tiera - Double rosace
    Spécification
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Spécifications techniques
    • Réference unique.102167605EX-KK
    • Famille de produitsE.C.A. Tiera
    • Groupe de produitsConcealed Basin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)212
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures