Publier vos produits
Helios Semi Pedestal HL22

Helios Semi Pedestal HL22

Traduit par Google,
SEREL Helios Semi Piédestal HL22
Spécification
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Compitable with HL35, HL36 and HL34 washbasins.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HL22
  • Famille de produitsSEREL Helios
  • Groupe de produitsSemi Pedestal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)530
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)18.04
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Description de l'Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-19 31 17
  • Titre OmniClassSanitary Room Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures