Publier vos produits
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
ECLISSE Delta
    ECLISSE

    ECLISSE Delta

    Traduit par Google,

    Plinthe minimale inclinée

    L'évolution de la plinthe affleurante.
    ECLISSE Delta est un concept innovant de plinthe qui longe le mur avec élégance et discrétion mais avec un caractère fort.
    De face, elle donne l'illusion d'une plinthe au ras du mur, tandis que vue de côté, elle révèle un volume incliné qui s'élève du sol pour rejoindre imperceptiblement la surface du mur. La tridimensionnalité de sa géométrie s'apprécie surtout dans la forme de ses éléments terminaux polyédriques.

    Les coloris disponibles sont les mêmes que ceux proposés pour les autres produits de la gamme ECLISSE de produits coordonnés à fleur de mur : le cadre évasé ECLISSE 40 pour porte battante, les profilés décoratifs ECLISSE Mimesi pour porte à galandage, toute la gamme de portes en verre et en aluminium, portes affleurantes et poignées dédiées pour portes en bois et en verre. Une finition unique qui meuble et coordonne toute la pièce, pour faciliter le travail des architectes d'intérieur et pour mieux satisfaire les goûts de ceux qui habitent l'espace.

    En revanche, dans la version à peindre avec apprêt, il s'accorde parfaitement avec le reste de la gamme ECLISSE de produits à peindre à fleur de mur :

    • Portes escamotables ECLISSE Syntesis Line et ECLISSE Syntesis Luce
    • ECLISSE Syntesis Line Battente portes battantes affleurantes
    • version apprêtée du cadre évasé ECLISSE 40 pour portes battantes affleurantes
    • Panneaux d'accès affleurants ECLISSE Syntesis Areo
    • ECLISSE Syntesis Tech trappes affleurantes
    • ECLISSE Syntesis Profilé de plinthe pour plinthe affleurante

    Que ce soit avec de la peinture ou du papier peint, il est possible de personnaliser les portes affleurantes, les trappes de visite, les trappes et les plinthes pour répondre à tous les besoins pratiques et meubler une pièce entière en toute liberté.

    ECLISSE Delta est disponible en deux hauteurs différentes, 50 et 70 mm, pour répondre aux différentes exigences d'aménagement intérieur.‎ Il peut être installé facilement et sans précaution particulière grâce au silicone.

    Attention : les produits ECLISSE ont des dimensions spécifiques à chaque pays.
    Téléchargez le fichier avec l'extension de pays correspondante ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eclisse-delta
    • Famille de produitsSkirting Boards
    • Groupe de produitsSloping skirting boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium skirtings
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie