Publier vos produits
ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
    ECLISSE

    ECLISSE Luce - Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)

    Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants

    Le châssis est conçu spécifiquement pour les cloisons en plaques de plâtre (version à structure ouverte) et les murs en maçonnerie (version à caisson fermé).

    Technologie brevetée, ECLISSE Luce a été le premier système de porte coulissante à galandage à permettre l'installation de points lumineux, de thermostats et d'interrupteurs dans le mur même qui accueille le système coulissant, sans recourir à des contre-cloisons qui réduisent l'espace habitable.

    Le châssis est conçu pour permettre le passage des câbles et l'installation de boîtiers électriques directement sur le caisson, afin d'équiper le mur pour l'éclairage et, surtout, de toujours disposer des interrupteurs à portée de main à côté de la baie.
    Disponible en versions à un vantail et à deux vantaux, il peut accueillir jusqu'à 10 boîtiers électriques (5 de chaque côté) dans la version à un vantail et jusqu'à 20 boîtiers électriques (5 par côté sur chaque caisson) dans la version à deux vantaux.
    Il peut accueillir des portes en bois et des portes en verre.
    Il est également disponible avec un kit acoustique pour l'insonorisation des pièces adjacentes.

    Attention : les dimensions des produits ECLISSE sont spécifiques à chaque pays.
    Téléchargez le fichier portant l'extension du pays correspondant ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eclisse-luce
    • Famille de produitsSliding Pocket Door Systems
    • Groupe de produitsECLISSE Classic Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_23_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel door frames
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 11
    • Titre OmniClassDoor Frames

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie