Publier vos produits
119 gallon ASME storage tank

119 gallon ASME storage tank

Traduit par Google,

Réservoir de stockage 119G à revêtement en verre, certifié ASME pour usage commercial. Le système de chauffe-eau thermodynamique SANCO2 se compose de deux éléments principaux : une pompe à chaleur et un réservoir de stockage.

Résidentiel - La pompe à chaleur de 4,5 kW est associée à un réservoir de stockage de 43, 83 ou 119 gallons, sélectionné en fonction de la demande quotidienne prévue.

Commercial - SANCO2 propose neuf modèles principaux de réservoirs de stockage : des capacités de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 et 1 000 gallons.

Spécification
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Spécifications techniques
  • Réference unique.119-gallon-asme-storage-tank
  • Famille de produitsCommercial Tanks
  • Groupe de produitsECO-1000GLNSM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)63.55
  • Largeur (pouces)28
  • Profondeur (pouces)28
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)385
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRadiateur électrique
  • Code ETIMEC012339
  • Nom ETIMStorage tank
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord