Publier vos produits
119 gallon storage tank
119 gallon storage tank

    119 gallon storage tank

    Traduit par Google,

    Réservoir de stockage résidentiel de 450 litres (119 gallons) à revêtement en verre. Le système de chauffe-eau thermodynamique SANCO2 se compose de deux éléments principaux : une pompe à chaleur et un réservoir de stockage.

    Résidentiel - La pompe à chaleur de 4,5 kW est associée à un réservoir de stockage de 43, 83 ou 119 gallons, sélectionné en fonction de la demande quotidienne prévue.

    Commercial - SANCO2 propose neuf modèles principaux de réservoirs de stockage : des capacités de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 et 1 000 gallons.

    Spécification
    • Construction
      The tank shall be manufactured from mild steel with
      a baked on Cobalt enriched porcelain glass lining
      Tank outer shell shall be steel with a baked on
      powder coating for protection
      The ECO-119GLBB Tank is only certified for Indoor
      installation, it should not be located external to the building
      Insulation
      2" of High R value foam insulation will be sprayed on to the
      bare shell of the tank to reduce heat loss
      Connections
      Connections to the Hot and Cold building supplies shall be
      1 1/2" NPT Female type
      Connections to the Hot and Cold piping to the Heat Pump
      shall be 3/4" NPT Female type
      Cold Water Piping from Storage Tank to Heat Pump
      and return of Hot Water piping from Heat Pump to Tank
      shall be 1/2" Copper or PEX.
      2 of 4" long 3/4" Male x 3/4" Male connections will be boxed
      which shall be located at the base of the ECO-119GLBB
      2 x Magnesium anode rods shall be installed internally
      Controls
      The tank shall be supplied with a Temperature sensor
      installed in a sensor well to control the GS5-45HPC & -D
      Additional GS Heat Pumps connected to a tank shall
      require an individual Temperature sensor
      Tank Sensor wiring to the GS Heat Pump will be 18-2AWG
      Two additional Thermowells are supplied with the Tank at
      the Top and Bottom levels of the Tank so that a Controller
      to provide Demand Response signals can be used
      Pressure and Temperature Relief
      Tank shall be supplied with a factory installed
      ASME certified Pressure and Temperature Relief valve
      Settings shall be at 150 Psig for Presssure and
      210°F for Temperature


    Spécifications techniques
    • Réference unique.119-gallon-storage-tank
    • Famille de produitsResidential Tanks
    • Groupe de produitsECO-119GLBB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)63.57
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)28
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireGranulés de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)345
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEG000043
    • Nom ETIMResidential heating
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters