La pompe solaire ECO-WORTHY se compose d'un panneau solaire 100w et d'une pompe à eau. Il est parfait pour arroser le jardin, la serre, la pelouse. Il utilise l'énergie propre du soleil pour alimenter la pompe, totalement écologique.
La pompe à eau est utilisée avec des panneaux solaires et des systèmes de batterie 12V. Cela signifie un raccordement facile à la plupart des panneaux solaires ou des systèmes d'éoliennes existants. Pour puits de 10,2 cm ou plus. Le connecteur de câble bloqué par l'eau est imperméable aux fuites d'eau, à la condensation. Accepte une variété de câbles gainés de votre source d'alimentation fonctionne à sec sans dommage. Écran d'entrée en acier inoxydable de 50 mailles. Boîtier anticorrosion avec attaches en acier inoxydable. Il peut offrir une solution à vos besoins en eau à distance.Il peut également être utilisé pour l'abreuvement du bétail, l'irrigation, les étangs, les maisons éloignées et les cabanes.
Le forfait comprend :
1 panneau solaire monocristallin 100 W.
1 pc DC 12V pompe submersible eau de puits profond
1 contrôleur de pompe à eau solaire 20A
Panneau Solaire Monocristallin 100W
Ce panneau solaire Mono 100W avec sa puissance de sortie élevée et sa conception robuste est la bonne solution pour un système autonome. Même par temps nuageux, le panneau solaire offre un rendement énergétique élevé. Le panneau est recouvert d'un verre trempé spécial pour protéger contre les conditions environnementales telles que la grêle, la neige et la glace. Le cadre du panneau en aluminium anodisé assure la stabilité.
Pompe submersible 12V Pompe à eau profonde solaire Pompe à eau Puissance de la batterie
Contrôleur de charge de pompe à eau solaire 20A
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |