Publier vos produits
Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel

Traduit par Google,

Haute en puissance mais de taille élégante, ce panneau solaire de 120 W est l'élément parfait pour les applications hors réseau. Utilisez-le pour votre camping-car en camping ou lors de sorties à la plage avec la famille, de toute façon, ce panneau monocristallin vous offre le plus d'efficacité par espace.

Fonctionnalités

  • Facile à installer, les trous pré-percés à l'arrière du panneau permettent un montage et une fixation rapides.
  • Cadre en aluminium résistant à la corrosion pour une utilisation extérieure prolongée, ce qui permet aux panneaux de durer des décennies.
  • Garantie de puissance de sortie : 5 ans-95 % 10 ans-90 % 25 ans-80 %.
  • Performances électriques exceptionnelles dans des conditions de haute température et de faible irradiance.
  • Les diodes sont préinstallées dans la boîte de jonction, à l'arrière du panneau solaire avec une paire de câbles de connexion MC4.
  • Une puissance élevée mais une taille compacte peuvent être utilisées pour les camping-cars, les bateaux, les camping-cars et des applications similaires, fournissant une énergie propre et une excellente efficacité par espace.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification

    Rated power: 120W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 7.72A
    Working current (Iop): 6.67A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery: Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 996*665*35mm(39.2"x26.2"x1.4")
    Weight: 9.8kg(22lbs)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Eco-Worthy-120W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Famille de produitsSolar
  • Groupe de produitsSolar Panel
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)39.2
  • Largeur (pouces)26.2
  • Profondeur (pouces)1.4
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Nom UNSPSCSolar heating units
  • Code UNSPSC40101807
  • Code CSI MasterFormat 201413 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solar Instrumentation
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Titre OmniClassSolar Panels