Parfait pour les camping-cars, taille du panneau solaire 130 x 70 x 0,08" avec un poids léger de 7,94 lb. Le panneau flexible contient 32 cellules solaires efficaces. Il peut être courbé à un arc maximum de 30 degrés. Boîte de jonction étanche scellée dans la diode, rend charge de la batterie plus sûre et une paire de câbles de 39,3" avec connecteurs MC4 pour une installation facile. Ce panneau est un bon choix pour les surfaces courbes de camping-car, bateau, voilier, yacht, camion, voiture, autocar, cabine, camping-car, tente, remorque, golf. chariot ou toute autre surface irrégulière.
Faible coût et installation pratique par Caravan Adhesive (non inclus). Installé sur un camping-car, le panneau solaire est élégant et à peine perceptible.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |