Publier vos produits
Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel

Traduit par Google,

Le panneau solaire est idéal pour les applications hors réseau, telles que les camping-cars, les remorques, les bateaux, les ouvre-portes, les moniteurs de vidéosurveillance, les abris et les cabines, offrant des avantages, notamment une production d'énergie silencieuse et une indépendance du réseau. Le panneau solaire a été constitué de cellules solaires de qualité A à haut rendement, fonctionne mieux au soleil avec plus d'efficacité.

  • Plug and play, parfait pour bricoler l'énergie solaire
  • Panneau solaire étanche, idéal pour l'extérieur
  • Panneau solaire à cadre en aluminium, bien construit depuis 20 ans
  • Entretien gratuit
  • Réduire la facture d'électricité, respectueux de l'environnement

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification

    Rated power: 195W
    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V
    Short circuit current (Isc): 10.83A
    Working current (Iop): 9.02A
    Output Tolerance: ±3%
    Dimensions (L x W x H) Size: 58.3*26.3*1.4"
    Weight: 29.2 Lbs

Spécifications techniques
  • Réference unique.Eco-Worthy-195W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Famille de produitsSolar
  • Groupe de produitsSolar Panel
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)58.3
  • Largeur (pouces)26.3
  • Profondeur (pouces)1.4
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Nom UNSPSCSolar heating units
  • Code UNSPSC40101807
  • Code CSI MasterFormat 201413 53 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solar Instrumentation
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Titre OmniClassSolar Panels