Publier vos produits
Smart Thermostat LITE
ecobee

Smart Thermostat LITE

Traduit par Google,

Découvrez le tout nouveau thermostat intelligent Lite. Conçu pour une utilisation simplifiée, en collaboration avec des installateurs, il est facile à installer et à utiliser, câblé pour une fiabilité optimale, robuste et conçu pour durer. Il permet à vos clients d'économiser jusqu'à 23 % * sur leurs factures de chauffage et de climatisation. Mieux encore, il est exclusivement réservé aux professionnels.

  • Câblé pour une fiabilité accrue — piles non requises
  • Support d'accessoires à 1 fil
  • Configuration conçue pour les professionnels
Spécification
  • Display

    • 2.8 in. full-color LCD touchscreen
    • 240 x 320 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 92 mm (3.62 in.)
    • Width: 92 mm (3.62 in.)
    • Depth: 23 mm (0.91 in.)

    Colors

    • Black front, white sides and back

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity

    Compatibility

    • Gas, Oil, Electric, Dual-fuel, Forced air, Conventional (2H/2C), Heat Pump (4H/2C), Humidifier, Dehumidifier, Ventilator, HRV or ERV

    Wire Terminals

    • Rc
    • G/PEK
    • Y1
    • Y2
    • O/B
    • Rh
    • C
    • W1
    • W2
    • ACC

    Connectivity & security

    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ax @ 2.4GHz
    • Bluetooth BLE 5.4
    • WPA2, WPA3 encryption methods
    • DHCP (dynamic) or static IP addressing
    • Sub-GHz radio

    Works with

    • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, and Alarm.com.

    Bandwidth

    • 5 MB/month

    Power consumption

    • Less than 3 VA

    Powering methods

    • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
    • Power Extender Kit (sold separately) available for installation in homes without a C or common wire.

    Sustainability

    • Recycled packaging
    • Mercury-free
    • Arsenic-free
    • PVC-free
    • ROHS compliant

    Temperature range

    • Desired Temperature: 45° to 120°F (7° to 49°C)
    • Display: 32° to 120°F (0° to 49°C)
    • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
    • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

    Humidity range

    • Display: 20% to 90%
    • Sensitivity: +/− 5%
    • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage

    • −4° to 113°F (−20° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non condensing)

    Warranty

    • 5-year extended warranty

    Languages

    • English

    What's in the box

    • Smart Thermostat Lite
    • Backplate
    • Quick-start guide
    • Wire labels
    • Screws and drywall plugs

    Optional for installation:

    • Trim plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-thermostat-Lite
  • Famille de produitsSmart Thermostat
  • Groupe de produitsLite
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Description de l'Uniclass 2015Room temperature sensors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls