Publier vos produits
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
    Ecophon

    Ecophon Advantage™ A

    Traduit par Google,

    Pour les applications nécessitant un plafond suspendu facile à installer répondant aux exigences fonctionnelles essentielles. Ecophon Advantage ™ A a un système de grille exposée et chaque dalle est démontable individuellement pour un accès facile au soffite au-dessus. Le système se compose de dalles Ecophon Advantage™ A et d'un système de grille Connect™ d'un poids approximatif de 2,5 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est un tissu de verre peint par lots de haute qualité de couleur blanche et le dos du carreau est recouvert de tissu de verre. Disponible avec des bords naturels ou avec des bords apprêtés. La grille Connect™ est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.advantage-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsAdvantage
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels