Publier vos produits
Ecophon Hygiene Protec™ Air A
Ecophon Hygiene Protec™ Air A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Protec™ Air A

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Protec™ Air A sont des plafonds insonorisants anti-particules pour les salles blanches où une désinfection et/ou un nettoyage sont nécessaires régulièrement. Les plafonds sont classés ISO 3 selon la norme ISO 14644-1. La surface est résistante aux détergents et désinfectants courants. Les absorbeurs émettent peu et garantissent ainsi une haute qualité de l'air intérieur, ils sont résistants à la croissance des moisissures et des bactéries et ils résistent au nettoyage HPV. Les plafonds conviennent aux zones nécessitant un contrôle de la pression d'air. Le système se compose de dalles Ecophon Hygiene Protec™ Air A et de systèmes de grille Ecophon Connect™, avec un poids approximatif de 3,5 kg/m² (20 mm) et 4,5 kg/m² (40 mm). Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ HP et le dos de la dalle est conçu pour maintenir le contrôle de la pression d'air lorsque des clips sont utilisés. Les bords sont peints. La grille est fabriquée en acier galvanisé. Les dalles doivent être fixées à l'ossature avec des clips Connect Hygiene afin de résister à la pression lors du nettoyage, aux différences de pression d'air et pour minimiser les pièges à salissures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-protec-air-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie