Publier vos produits
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wave

    Traduit par Google,

    Ecophon Solo™ Baffle Wave est une solution acoustique, principalement lorsqu'il n'est pas possible d'installer des plafonds mur à mur. Les déflecteurs conviennent aux bâtiments où le volume doit être maintenu ou où la lumière naturelle est amenée dans la pièce à partir des lucarnes

    Ecophon Solo™ Baffle Wave donne à la pièce un design spécial et la possibilité d'exprimer le design dans la forme et les couleurs. Différentes possibilités existent pour suspendre les baffles à l'aide du profil Connect™ Baffle, du fil de suspension réglable Connect ou du système de grille Connect™.

    Les systèmes se composent d'Ecophon Solo™ Baffle Wave/ancre ou Solo™ Baffle Wave/crochet et d'accessoires Connect™ avec un poids approximatif de 2-3 kg/m. Le Solo Baffle Wave est disponible dans les tailles 1800x600/300x40 et 1800x300/200x40 mm. Les chicanes sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité, avec une surface Akutex™ FT des deux côtés. Les bords sont coupés droits et peints. Ecophon Solo™ Baffle Wave est un système facilement démontable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo-bafflewave
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsSolo
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie