Publier vos produits
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
Ecophon Gedina™ E
    Ecophon

    Ecophon Gedina™ E

    Traduit par Google,

    Pour les applications nécessitant un plafond standard facile à installer et à démonter, mais où des exigences fonctionnelles strictes sont nécessaires. Ecophon Gedina™ E a une grille visible encastrée et une conception de bord tégulaire, créant un plafond avec un effet d'ombre qui accentue chaque dalle et dissimule partiellement le système de grille. La surface visible de chaque carreau est de 7 mm sous la grille. Chaque dalle est facilement démontable. Le système se compose de dalles Ecophon Gedina™ E et de systèmes d'ossatures Connect™, d'un poids approximatif de 2,5 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est recouverte d'un revêtement Akutex™ T et le dos du carreau est recouvert d'un tissu de verre. Les bords sont peints. La grille est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gedina-e
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsGedina
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie