Publier vos produits
Combison™ A, CAC 35
Combison™ A, CAC 35
    Ecophon

    Combison™ A, CAC 35

    Traduit par Google,

    Ecophon Combison™ est le moyen le plus rapide et le plus simple de combiner des fonctionnalités d'absorption acoustique et d'isolation acoustique entre les pièces. Idéal pour les installations où les cloisons ne s'étendent pas jusqu'au soffite. Combison peut également aider à réduire le bruit vertical d'un étage à l'autre. Le panneau est facile à manipuler, à installer et à démonter et dispose d'un système de grille visible. Il est fabriqué à partir de fibre de verre sertie et possède une surface Akutex FT sur le devant.

    • • Absorption acoustique de classe B
    • • Isolation acoustique : CAC 35 dB
    • • Léger et facile à manipuler
    Spécifications techniques
    • Réference unique.combison-a-cac-35
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsCombison
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-01-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels