Publier vos produits
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
Ecophon Focus™ Lp
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Lp

    3.0 sur 5 étoiles3.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Ecophon Focus™ Lp a un système de grille semi-dissimulée et est utilisé pour mettre en évidence la direction dans une pièce. Il y a un large espace entre les tuiles dans la direction accentuée et un espace étroit dans l'autre. Ecophon Focus™ Lp est un système breveté avec des arêtes vives et bien définies. Le système se compose de dalles Focus™ Lp standard en largeur 600 ou 300 mm et de dalles techniques Focus™ Lp en largeur 150, 300 ou 600 mm. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Les dalles Techniques permettent de créer des zones pour des installations techniques telles que luminaires, ventilation, sprinklers, détecteurs de fumée, haut-parleurs, etc. La largeur exacte (148, 298 ou 598 mm) est adoptée pour s'adapter aux dimensions standard des luminaires du marché. Les dalles et les systèmes d'ossatures Connect™ donnent un poids approximatif de 3 à 4 kg/m2 pour le système. La grille est fabriquée en acier galvanisé. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-lp
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels