Publier vos produits
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ A

    Traduit par Google,

    Pour les applications nécessitant un système de plafond suspendu robuste. Ecophon Focus™ A a un système de grille apparente. Chaque dalle est facilement démontable. Les systèmes se composent de dalles Ecophon Focus™ A et de systèmes d'ossatures Connect™, d'un poids approximatif de 3 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont apprêtés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-a-
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels