Publier vos produits
Ecophon Solo™ Rectangle Line
Ecophon Solo™ Rectangle Line
Ecophon Solo™ Rectangle Line
Ecophon Solo™ Rectangle Line
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Rectangle Line

    Traduit par Google,

    Ecophon Solo™ Rectangle Line est une unité suspendue avec un luminaire encastré intégré. Une combinaison d'Ecophon Solo™ Rectangle et d'Ecophon Line™. Il s'agit d'un produit adapté à diverses applications telles que les solutions à aire ouverte, les zones de déjeuner ou les zones de conférence et de réunion. Le haut niveau de rendement et la solution entièrement intégrée donnent une expression distinctive.

    Solo™ Rectangle Line est disponible en taille 2400x1200x40 mm avec un poids de 12,5 kg. La partie luminaire Ecophon Line™ se compose d'un boîtier, d'un ballast et d'une grille satinée opale mate. La source lumineuse moderne de haute qualité offre un rendement élevé et une longue durée de vie (plus de 50 000 heures, L90).

    Le système est breveté et dispose d'un enregistrement de conception (Registered Community Design). Les ballasts disponibles sont disponibles en 2 versions différentes ; standard (on/off) et dimmable. Pour les données acoustiques sur le panneau - veuillez consulter Solo Rectangle.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo-rectangleline
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsSolo
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie