Publier vos produits
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Fixiform Ds

    Traduit par Google,

    Ecophon Focus™ Fixiform Ds est utilisé pour créer des transitions distinctes entre différents niveaux de plafond, soit pour s'adapter à diverses installations de service dans le vide du plafond, soit pour ajouter de la forme et de la structure à la pièce. Les dalles sont livrées à plat et pliées à 90 degrés sur site avant pose. Il y a une tige de huit mm dans le pli qui renforce le carreau plié. Le dénivelé est réglable entre 150 et 530 mm pour la dalle standard et jusqu'à 1930 mm avec le système XL. Les dalles Fixiform ne sont pas démontables. Le système se compose de dalles Fixiform et d'accessoires de taille standard et XL. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT. Les bords sont peints avec le détail de bord C où les carreaux Fixiform se rencontrent. Le système est en instance de brevet. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez la grille et les accessoires Connect.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.focus-fixiform-ds
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels