Publier vos produits
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
    Ecophon

    Ecophon Gedina™ A

    Traduit par Google,

    Pour les applications où un système de plafond suspendu standard est requis, mais où des exigences fonctionnelles strictes sont nécessaires. Ecophon Gedina™ A a une grille apparente. Chaque dalle est facilement démontable. Le système se compose de dalles Ecophon Gedina™ A et de systèmes d'ossatures Connect™, d'un poids approximatif de 2,5 kg/m². Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible est recouverte d'un revêtement Akutex™ T et le dos du carreau est recouvert d'un tissu de verre. Ecophon Gedina™ A peut être fourni avec des bords apprêtés ou des bords naturels. La grille est fabriquée en acier galvanisé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gedina-a
    • Famille de produitsModular ceilings
    • Groupe de produitsGedina
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels