Publier vos produits
Ecophon Hygiene Advance™ Wall
Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Traduit par Google,

Ecophon Hygiene Advance™ Wall est un panneau mural insonorisant pour les conditions les plus exigeantes, y compris la graisse en suspension dans l'air et les particules de saleté. Le panneau résiste au nettoyage et à la désinfection avancés quotidiens avec des produits chimiques puissants. Le panneau émet peu d'émissions et garantit ainsi une haute qualité de l'air intérieur et résiste au nettoyage HPV. Le système se compose d'un panneau mural Ecophon Hygiene Advance™ et d'un détail de fixation en fil d'acier inoxydable C3 Connect Wall, avec un poids système d'environ 3 kg/pièce. Le panneau est fabriqué à partir de laine de verre haute densité, entièrement encapsulé dans un film lisse et imperméable à haute performance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hygiene-advance-wall
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsHygiene
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de verre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Code UNSPSC30161601
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels