Publier vos produits
Ecophon Hygiene Performance™ Baffle
Ecophon Hygiene Performance™ Baffle
Ecophon Hygiene Performance™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Baffle

    Traduit par Google,

    Ecophon Hygiene Performance™ Baffle est un système d'absorption acoustique facile à nettoyer avec des baffles verticaux, adapté aux zones humides. Les déflecteurs résistent à un nettoyage avancé, tel que le lavage à la vapeur et à haute/basse pression, sur une base régulière. La surface est résistante aux détergents et désinfectants courants. Les absorbeurs émettent peu et garantissent ainsi une haute qualité de l'air intérieur, ils sont résistants à la croissance des moisissures et des bactéries et ils résistent au nettoyage HPV. Le système se compose de chicanes Ecophon Hygiene Performance™ et de systèmes de grille Ecophon Connect™, avec un poids approximatif de 5 kg/m². Les chicanes sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface a un revêtement Akutex™ HS et les bords sont peints. Le système est disponible avec une grille compatible avec la classe de corrosion C3 pour les zones humides et une grille compatible C4 pour les zones de piscine.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hygiene-performance-baffle
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsHygiene
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels