Publier vos produits
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Ecophon Solo™ Baffle est une solution acoustique, principalement lorsqu'il n'est pas possible d'installer des plafonds mur à mur. Les déflecteurs conviennent aux bâtiments où le volume doit être maintenu ou où la lumière naturelle est amenée dans la pièce à partir des lucarnes

    Ecophon offre plusieurs possibilités d'installation différentes en utilisant le profil Connect™ Baffle, le fil de suspension réglable Connect ou le système de grille Connect™.

    La gamme se compose de Ecophon Solo™ Baffle/ancre ou Solo Baffle/crochet, fabriqués à partir de laine de verre haute densité, avec une surface Akutex™ FT des deux côtés. Les bords sont coupés droits et peints. Les systèmes Ecophon Solo Baffle sont disponibles en différentes tailles et dans une large gamme de couleurs. Tous les systèmes sont facilement démontables. Le poids approximatif du système est de 2 à 4 kg/m.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo-baffle
    • Famille de produitsFree hanging units and baffles
    • Groupe de produitsSolo
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-06-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie