Publier vos produits
Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Convient à des salles de classes ou autres applications avec forte exigence acoustique et intelligibilité requise. Ecophon Master Rigid Dp (brevet en cours) est doté d'une ossature apparente semi encastrée et s'utilise pour résister aux impacts avec verrouillage du système. On obtient un espace de 8 mm entre les panneaux dans un sens et un espace étroit dans l’autre. Les bords sont vifs et nets. Chaque panneau est maintenu par des clips mais reste totalement démontable. Master Rigid Dp, avec complément acoustique Ecophon Extra Bass et ossatures Connect atteint un poids d'environ 4 kg/m², les panneaux sont en laine de verre de haute densité. La surface est un complexe multicouches. La face visible est traitée Akutex™ FT. Le produit est aussi disponible en mode réflecteur acoustique (gamma) ayant la même apparence visuelle. Le dos des panneaux est revêtu d'un tissu de verre. Les bords sont peints. L'ossature est en acier galvanisé. L'absorbant Ecophon Extra Bass est utilisé pour renforcer l'absorption acoustique des basses fréquences, et se pose sur le dessus du plafond suspendu. Pour un système de qualité, utilisez les ossatures et accessoires Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.62536
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsMaster
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604