Publier vos produits
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Pour des applications nécessitant un plafond sombre à faible réflexion lumineuse, et bonne propriétés d'absorption acoustique. Ecophon Sombra A se pose sur une ossature apparente. Chaque panneau est facilement démontable. Le système est composé de panneaux Ecophon Sombra A et d'un système d’ossatures Ecophon Connect T24, avec un poids approximatif de 3 kg/m² (4 kg/m² avec absorbant acoustique Ecophon Extra Bass). Les panneaux sont en laine de verre haute densité. La face exposée est revêtue d’un tissu de verre imprégné de peinture noire mate. Le dos des panneaux est revêtu d’un voile de verre naturel. Les bords sont naturels. Afin d’obtenir une meilleure absorption acoustique dans la gamme des basses fréquences, l'absorbant Ecophon Extra Bass peut être posé sur le plafond suspendu. Pour une meilleure qualité de la pose et des performances, utilisez l'ossature Ecophon Connect et ses accessoires. L’ossature est en acier galvanisé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eco_som_a
  • Famille de produitsModular ceilings
  • Groupe de produitsSombra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition5
En rapport
  • Matériel principalLaine de verre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Code UNSPSC30161601
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 13 21
  • Titre OmniClassCeiling Panels