Publier vos produits
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix est un système de plafond acoustique - brevet déposé - utilisé pour recouvrir une surface importante du plafond et quand la mise en oeuvre d'un plafond mur à mur n'est pas possible ou voulue. Le système permet une installation rapide et facile avec une grande précision, grâce à une pré-installation des systèmes de fixation et de connexion "click-in" Connect. Chaque panneau a une fonction intégrée de trappe, et peut facilement être démonté. Le système peut couvrir une surface importante du plafond (environ 95 %), avec le module de 1200 mm et un espace de 40 mm entre les panneaux donnant un aspect flottant (M344), ou en rangées avec le module de 1040 mm (M345), conçu pour des solutions TABS donnant un taux de couverture d'env. 60 %, (pour des bâtiments tramés en 1350mm). Les panneaux sont disponibles en différents modules offrant de nombreuses possibilités de conception. Le système est composé de panneaux Master Matrix et du système d’ossature Connect avec un poids approximatif de 5-6 kg / m². Les panneaux sont fabriqués à partir de laine de verre de haute densité. La surface visible de la dalle est traitée Akutex FT et le dos du panneau est revêtu d'un tissu de verre. Les bords sont coupés droits et peints. L’ossature et les suspensions Connect sont en acier galvanisé et aluminium.
Spécifications techniques
  • Réference unique.solo-matrix
  • Famille de produitsFree hanging units and baffles
  • Groupe de produitsSolo
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de verre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78
  • Description de l'Uniclass 2015Sound attenuators
  • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings