Publier vos produits
EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater

Traduit par Google,

Chauffe-eau de piscine électrique sans réservoir de 27 kW

La série Smart POOL peut fournir une augmentation de température de 1 ° à 1,5 ° F par heure pour une expérience de chauffage de piscine à la demande. Les chauffe-piscines EcoSmart fonctionnent en utilisant la dernière technologie de capteur de débit au lieu de l'activation traditionnelle du pressostat et des contacteurs pour réduire le risque d'éléments brûlés, ce qui augmente la fonctionnalité et la fiabilité. La série Smart POOL est livrée avec un contrôle de thermostat numérique afin que vous puissiez régler la température exactement où vous le souhaitez. Les chauffe-piscines EcoSmart peuvent être utilisés comme alternative aux pompes à chaleur ou comme surpresseur et sont compacts et faciles à installer pour une piscine nouvelle ou existante. La série Smart POOL est économe en énergie quelle que soit la température ambiante.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification Smart Pool 27

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 27 kW
    Amperage Draw: 113 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 2"
    Dimensions (in.): 16.625" x 11.125" X 5.5"
    Weight: 25 lb
    Activation Flow: 12 +/- 2 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.EcoSmart-Smart-POOL-27-Electric-Tankless-Pool-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Pool Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters