Publier vos produits
PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

PURAIN HD 8” to 16”: Heavy Duty Commercial Direct Bury Application

Traduit par Google,
Les préfiltres d'entrée autonettoyants PURAIN offrent une capacité de récupération d'eau de pluie optimale grâce à la technologie exclusive de ressaut hydraulique brevetée par INTEWA. Les filtres PURAIN sont également utilisés pour le traitement des eaux grises. Pour la récupération d'eau de pluie, ils captent la moindre goutte, même en cas de fortes précipitations (97 % de la pluie tombe à faible débit). Pour le traitement des eaux grises, le filtre est nettoyé automatiquement par une buse de lavage à contre-courant. Les filtres PURAIN sont disponibles avec des diamètres de raccordement de 4" (DN100) à 16" (DN400) pour une installation enterrée, à l'intérieur d'une cuve ou en montage extérieur. Avec les filtres PURAIN, l'eau entrante est filtrée par gravité à travers un tamis trapézoïdal en acier inoxydable avant d'être acheminée vers la citerne. Les débris s'accumulent dans une dépression derrière le tamis jusqu'à leur évacuation vers le trop-plein par ressaut hydraulique lors de fortes pluies.
Spécification
  • The PURAIN HD line is designed for underground installation with a vehicle rating up to 60 tons. These filters are accessible with conventional manhole lids and concrete rings, and they are sized for pipe diameters of 8”, 12”, & 16” SDR 35 PVC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.purain-hd-8-to-16-heavy-duty-commercial-direct-bury-application
  • Famille de produitsPURAIN
  • Groupe de produitsHeavy Duty Commercial Direct Bury Applicatio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Description de l'Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • Numéro OmniClass23-27 55 11 11
  • Titre OmniClassWater Filters