Publier vos produits
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 sur 5 étoiles4.4(16 Avis)
Traduit par Google,
Les thermomètres angulaires à remplissage liquide sans plomb* de la série LFTL sont utilisés dans les applications CVC commerciales, résidentielles et institutionnelles. Il s'agit d'un modèle de type tube de verre scellé avec un boîtier en polypropylène, une lentille en verre, un fluide de détection de lit sans mercure et des puits thermométriques en laiton sans plomb*. La précision est de +/-2 % de la pleine échelle. Disponible dans diverses échelles de température.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Spécifications techniques
  • Réference unique.Angle-Thermometer-LFTL
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsGauges > Thermometers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC011165
  • Nom ETIMBimetal thermometer
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Temperature gauges
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING