Publier vos produits
Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Indoor ST - Easy Roll - Flooring

Traduit par Google,
Le système de gazon synthétique Indoor ST Easy Roll est doté d'un support DuraPlay pour une pose facile et un retrait aisé. Son polyéthylène texturé de 1,13 kg/m² offre un excellent roulement de balle et une résistance à l'usure supérieure, avec une surface beaucoup moins abrasive que le nylon ou le polypropylène. Des bandes Velcro adhésives permettent de maintenir les joints et facilitent l'installation et le retrait.
Spécification
  • backingduraplay backing
    colour9 colours
    divisionathletics
    environmentroll
    face materialpolyethylene
    face styleturf
    face weight1356 g/sq. m. (40 oz./sq. yd.)
    perfect forindoor fields, training facilities
    roll sizes15' x 50', 15' x 100'
    thickness9/16 in. (14.5 mm.)
    total weight2.15 kg./sq. m. (0.44 lbs./sq. ft.)
    warranty time8 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Indoor-ST-Easy-Roll-Flooring
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsindoor, surface mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes