Publier vos produits
Solstice™ - Flooring

Solstice™ - Flooring

Traduit par Google,
Le revêtement de sol sportif Solstice™ est la solution idéale : facile à installer, il convient parfaitement aux patinoires, centres de fitness, stations de ski et autres espaces polyvalents. Ce revêtement réduit le bruit, absorbe les chocs, est écologique et bénéficie d’une garantie de 10 ans, la meilleure du marché.
Spécification
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Solstice-Flooring
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsindoor, surface mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireCaoutchouc
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes