Publier vos produits
Graphic-Emotion Carpet Tile

Graphic-Emotion Carpet Tile

Traduit par Google,
Une gamme de dalles de moquette modernes aux motifs expressifs et discrets qui apportent chaleur et caractère aux espaces intérieurs. Fabriquées à partir de fibres de polyamide teintées dans la masse, elles offrent durabilité et facilité d'entretien, même dans les zones à fort passage.
Spécification
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight790 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4545 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 7 mmISO 1765
    Number of Knots237,600 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00; 250 Hz: 0.05; 500 Hz: 0.10; 1000 Hz: 0.20; 2000 Hz: 0.30; 4000 Hz: 0.40ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.20 αWISO 11654
    Sound Insulation22 dBISO 10140
    Thermal Resistanceca. 0.07 (0.7 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307
Spécifications techniques
  • Réference unique.graphic-emotion
  • Famille de produitsCarpet Tiles
  • Groupe de produitsGraphic Emotion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.28
  • Largeur (pouces)19.69
  • Profondeur (pouces)19.69
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Lbs)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings