Publier vos produits
Graphic-Marble Carpet Tile

Graphic-Marble Carpet Tile

Traduit par Google,
Une collection sophistiquée de dalles de moquette inspirée par le mouvement et la texture naturels du marbre, alliant une esthétique élégante à la résistance requise pour les applications commerciales telles que les bureaux, l'hôtellerie et les espaces publics.
Spécification
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight770 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4525 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 6 mmISO 1765
    Number of Knots240,379 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    GUT CertificationE9A5EFE3www.pro-dis.info
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound Insulation25 dBISO 10140
    Thermal Resistance0.0639 (0.639 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Spécifications techniques
  • Réference unique.graphic-marble
  • Famille de produitsCarpet Tiles
  • Groupe de produitsGraphic Marble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.24
  • Largeur (pouces)19.69
  • Profondeur (pouces)19.69
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Lbs)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings