Publier vos produits
Graphic-Unique Carpet Tile

Graphic-Unique Carpet Tile

Traduit par Google,
Une collection de dalles de moquette polyvalente aux textures graphiques originales qui apportent une touche d'originalité et de flexibilité aux aménagements intérieurs. Sa structure bouclée résistante la rend idéale pour créer des espaces commerciaux élégants et performants.
Spécification
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% PA SDNISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 986
    Pile Density0.131 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight720 gr/m² ± 15%ISO 8543
    Total Weight4525 gr/m² −7.5% / +10%ISO 8543
    Pile Height3 mmISO 1765
    Total Height6 mmISO 1765
    Number of Knots240,881/m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound InsulationApprox. 28 dBISO 10140
    Thermal ResistanceApprox. 0.07 m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Spécifications techniques
  • Réference unique.graphic-unique
  • Famille de produitsCarpet Tiles
  • Groupe de produitsGraphic Unique
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.24
  • Largeur (pouces)19.69
  • Profondeur (pouces)19.69
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Lbs)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings