Publier vos produits
Edwards Optica Intelligent Duct Smoke Detector Signature Series SIGA-DDOS
Edwards

Edwards Optica Intelligent Duct Smoke Detector Signature Series SIGA-DDOS

Traduit par Google,

Le détecteur de fumée intelligent pour conduit EDWARDS Optica est l’appareil le plus avancé et le plus fiable de sa catégorie. Conçus pour une installation facile et une fiabilité exceptionnelle, les détecteurs de conduit Optica représentent l’équilibre parfait entre conception pratique, technologie avancée et performances robustes.

Les détecteurs de conduit Optica présentent une conception unique qui accélère l'installation et simplifie la maintenance. Les sections de détection et de contrôle séparées, le tube de détection optique, les circuits imprimés à revêtement conforme et les revêtements hydrophiles maintiennent les contaminants à l'écart des composants électroniques sensibles, offrant ainsi une durée de vie plus longue. Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, les assemblages se démontent facilement et se réassemblent en quelques secondes.

Le tube de détection optique intègre bon nombre des mêmes principes utilisés dans le détecteur Optica. Ce capteur hérite de la puissance et des avantages de cette technologie exceptionnelle.

Les capteurs de conduit Optica collectent des informations analogiques à partir de leurs éléments de détection de fumée et les convertissent en signaux numériques. Le capteur mesure et analyse ces signaux et compare les informations aux lectures historiques et aux schémas horaires pour prendre une décision d'alarme. Les filtres et algorithmes numériques suppriment les modèles de signaux qui ne sont pas typiques des incendies, ce qui réduit les alarmes indésirables.

Spécification
  • Standard Features

    • Less than 2.5" deep for easy installation and applications where space is tight

    • -20°F to 158°F (-29°C to 70°C) operating range with 100 ft/ min. to 4,000 ft/min air velocity rating assures reliability under harsh environmental conditions

    • Standard sampling tube spacing for easy dropin migration from other detectors

    • Sampling tube can be installed with or without the cover in place and can be rotated in 45-degree increments to ensure proper  alignment with duct airflow

    • 15.2 to 19.95 Vdc operation

    • Magnet-activated test switch

    • One Form C auxiliary alarm relay for controlling

    ancillary equipment (e.g., HVAC controls)

    • No special tools required for easy access to field connections

    • Signature Series intelligence

    • Environmental compensation with differential sensing

    for reliable, stable, and drift-free sensitivity

    • Wide 0.5% to 4.5% obscuration/ft. smoke sensitivity

    • Identification of dirty or defective detectors

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-duct-smoke-detector-siga-ddos
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_22
  • Description de l'Uniclass 2015Duct smoke detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
  • Titre OmniClassSmoke Detectors