Publier vos produits
EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution
Edwards

EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution

Traduit par Google,

Le panneau intelligent EST4 d'Edwards est un système de sécurité incendie de nouvelle génération conçu pour les environnements de bâtiments complexes. Grâce à sa modularité, ses fonctionnalités réseau avancées et sa compatibilité ascendante, l'EST4 permet aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs de fournir des solutions robustes de protection incendie et de communication d'urgence pour divers types de projets.

Caractéristiques clés pour l'intégration AEC

  • L'architecture modulaire permet des configurations flexibles pour les installations de petite à grande échelle.
  • La rétrocompatibilité avec les systèmes EST3 permet des mises à niveau progressives et la réutilisation de l'infrastructure.
  • Réseau TCP/IPv6 avec options cuivre et fibre pour une communication sécurisée et à haut débit
  • Fonctionnalités de cybersécurité intégrées, notamment pare-feu proxy et protocoles chiffrés
  • Écran tactile LCD couleur avec commandes tactiles pour une utilisation intuitive
  • Jusqu'à 200 canaux audio haute fidélité pour la diffusion de messages d'urgence et les notifications de masse
  • Alertes intégrées par e-mail et SMS pour une communication en temps réel sur les événements
  • Compatible avec les détecteurs de la série Signature, les dispositifs de notification Genesis et les détecteurs de fumée par aspiration ModuLaser
  • Convient aux installations commerciales, institutionnelles, de soins de santé et industrielles
  • Une documentation et des documents de soumission complets prennent en charge les processus de conception, de spécification et de conformité.

Proposition de valeur AEC
EST4 simplifie la conception des systèmes et leur pérennisation pour les consultants en protection incendie, les ingénieurs en génie mécanique, électrique et plomberie et les gestionnaires BIM. Sa modularité et son écosystème riche en documentation réduisent les coûts de coordination et accélèrent les approbations auprès des autorités compétentes et des parties prenantes du client.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-EST4
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION