Publier vos produits
Intelligent Duct Smoke Detector
Edwards

Intelligent Duct Smoke Detector

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,
Aperçu
Le détecteur de fumée Edwards SuperDuct Signature Series est l'appareil le plus avancé et le plus fiable de sa catégorie. Conçu pour une installation facile et une fiabilité exceptionnelle, SuperDuct représente l'équilibre parfait entre conception pratique et technologie de pointe.

Les détecteurs SuperDuct présentent une conception unique qui accélère l'installation et simplifie la maintenance. Des filtres anti-poussière amovibles, des cartes de circuits imprimés à revêtement conforme et des joints d'étanchéité en option gardent les contaminants à l'écart des composants, garantissant des années de service sans problème. Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, les assemblages se démontent facilement et s'enclenchent en quelques secondes.

Un capteur photoélectrique de la série Signature est intégré à la conception de chaque détecteur de fumée de conduit SIGA-SD. Ce capteur hérite de la puissance et des avantages de cette gamme exceptionnelle d'appareils intelligents. Les capteurs de la série Signature recueillent des informations analogiques à partir de leurs éléments de détection de fumée et les convertissent en signaux numériques. Le capteur mesure et analyse ces signaux et compare les informations aux lectures historiques et aux modèles de temps pour prendre une décision d'alarme. Les filtres numériques suppriment les modèles de signal qui ne sont pas typiques des incendies, ce qui élimine pratiquement les alarmes indésirables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-005
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001763
  • Nom ETIMFire detector
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_22
  • Description de l'Uniclass 2015Duct smoke detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11 15
  • Titre OmniClassSpot Type Duct Photoelectric Smoke Detectors
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION