Publier vos produits
EST4 Remote Annunciators
Edwards

EST4 Remote Annunciators

Traduit par Google,

Aperçu

Les annonciateurs à distance EST4 fournissent l'état du système du panneau avant et les fonctions de contrôle situés commodément n'importe où sur le réseau EST4. Les annonciateurs peuvent être aussi simples que quelques bandes d'indicateurs LED, ou suffisamment complexes pour prendre en charge jusqu'à deux écrans LCD, une interface téléphonique audio et des centaines de points de contrôle et d'indicateurs, le tout dans un seul boîtier.

Jusqu'à 576 interrupteurs tactiles et 576 indicateurs LED peuvent être montés dans une seule armoire annonciatrice EST4. Les modules d'affichage de contrôle (CDM) comprennent une colonne de boutons programmables accompagnés d'une ou deux positions d'indicateur LED par bouton. Les modules à indicateur uniquement peuvent contenir jusqu'à 24 indicateurs. Les LED des modules de commutation et d'indication peuvent être réglées sur l'une des cinq couleurs, offrant un niveau de rétroaction supplémentaire.

Tous les annonciateurs à distance sont dotés d'armoires de couleur assortie et de portes en bronze distinctives pour un aspect facilement identifiable et cohérent dans toute l'installation.

Grâce au protocole de communication ingénieux d'EST4, les données réseau, ainsi que les données téléphoniques et audio, sont transportées sur un seul câble à fibre optique ou une paire de fils torsadés. Cette capacité multi-usage présente un énorme potentiel d'économies par rapport à la transmission audio conventionnelle, réduisant non seulement les coûts d'installation, mais simplifiant également la maintenance continue du système. L'étiquetage coulissant des LED et des interrupteurs facilite l'intégration dans la conception de l'annonciateur de telles aides à l'information telles que le texte descriptif, le code couleur, les icônes et les langues locales. Pour les plans d'étage personnalisés ou les cartes des installations, EST4 propose des cartes de commande LED parfaitement adaptées pour fonctionner dans la plupart des annonciateurs graphiques.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-EST4-ANN
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 11
  • Titre OmniClassFire Alarm Annunicator Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION