Publier vos produits
EST4 Cabinets and Chassis
Edwards

EST4 Cabinets and Chassis

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Aperçu

EST4 propose une large sélection d'arrangements d'armoires permettant une utilisation optimale de la conception modulaire flexible d'EST4.

Les armoires prennent en charge plus d'interfaces et de modules d'affichage que les systèmes antérieurs, ce qui signifie qu'il faut installer des armoires plus petites ou moins nombreuses pour fournir la même capacité d'affichage. Les armoires prennent également en charge le montage optionnel des modules de la série Signature, ce qui est une autre façon de réduire l'utilisation d'armoires externes.

Les boîtes murales et les portes de l'enceinte du hall sont fabriquées en acier laminé robuste de calibre 14. Les boîtes murales ont une finition en émail cuit noir. Les portes de l'enceinte du hall présentent une conception de porte profilée moderne et des fenêtres de visualisation intégrées. Ils viennent avec des finitions en émail cuit bronze ou rouge. Les conceptions et les couleurs des portes garantissent une correspondance avec les annonciateurs du système et les armoires de batteries pour un aspect cohérent dans toute l'installation.

Les portes peuvent être montées en tant qu'annonciateurs à distance sans qu'il soit nécessaire d'avoir de grandes enceintes CAB derrière. Cela permet de monter à distance des équipements plus grands, de minimiser les pénétrations murales dans les halls et les espaces publics et de supprimer le besoin de faire fonctionner à domicile tout le câblage sur le terrain. Les boîtiers arrière, les portes et les châssis des enceintes de hall EST4 sont commandés et expédiés séparément pour une mise en scène facile sur les sites de projet. Avec une variété de tailles disponibles, les installations personnalisées offrent la flexibilité de prendre en charge jusqu'à deux écrans tactiles LCD couleur, et des modules LED et de commutation offrant des configurations de 576 indicateurs LED 5 couleurs, ainsi que 576 commutateurs de commande ainsi que des options de microphone et de téléphone pour les pompiers.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-EST4-CAB
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION