Publier vos produits
G4SE Genesis LED Strobe Expander
Edwards

G4SE Genesis LED Strobe Expander

Traduit par Google,

Aperçu

L'extenseur stroboscopique Genesis LED G4SE d'EDWARDS offre à la fois des capacités de notification de masse/communication d'urgence (MNEC) et de système de sécurité des personnes sans tout l'encombrement mural d'appareils séparés ou plus grands. Le G4SE offre une consommation de courant ultra faible pour réduire les besoins en énergie. Le G4SE Strobe Expander accomplit cela en fournissant un stroboscope séparé et contrôlé indépendamment qui s'adapte facilement derrière un haut-parleur ou un haut-parleur-stroboscope de la série Genesis LED G4S ou un klaxon, un stroboscope ou un klaxon-stroboscope de la série Genesis LED G4.

Cette conception attrayante à profil bas permet à un seul assemblage compact d'abriter trois éléments de notification vitaux : un stroboscope clair à plusieurs candelas qui répond aux exigences de sécurité des personnes ; un stroboscope multicandela coloré qui répond aux besoins des MNEC ; et, un haut-parleur multi-tap hautement intelligible ou un pavillon temporel 3.

L'extenseur stroboscopique Genesis LED G4SE répertorié UL/C offre toutes les fonctionnalités avancées de la gamme populaire d'appareils de notification Genesis LED, y compris la consommation de courant ultra-faible et les revêtements amovibles. Les extenseurs stroboscopiques G4SE sont 100 % compatibles avec les anciens appareils Genesis sur le même circuit.

Le G4SE intègre deux stroboscopes indépendants et un klaxon de haut-parleur dans un design élégant et discret qui est en réalité plus mince que de nombreux autres appareils à stroboscope unique sur le marché aujourd'hui. Fonctionnellement et esthétiquement, le G4SE Strobe Expander perpétue la tradition d'excellence, de qualité et de valeur de Genesis LED.

Caractéristiques standards
Conception élégante
La conception permet l'installation de deux stroboscopes indépendants et d'un haut-parleur ou d'un klaxon dans une seule empreinte compacte
Moins de pièces à stocker
Utilise les haut-parleurs stroboscopiques Genesis LED G4S et les klaxons stroboscopiques G4 standard
Commodité configurable sur le terrain
Les paramètres ajustables restent visibles même après l'installation de l'appareil
Répond aux exigences de synchronisation UL/C
Compatible avec l'ancien appareil Genesis sur le même circuit
Courant ultra-faible
Permet le nombre maximum de stroboscopes sur un circuit
Aucun anneau d'extension ou plaque de garniture nécessaire
S'adapte aux boîtes électriques carrées standard de 10,2 cm avec beaucoup d'espace derrière pour le câblage.
Disponible en 4 couleurs pour des besoins flexibles de notification de masse
Options de verres ambre, rouge, vert et bleu.

Application

Le Genesis LED G4SE est idéal pour les applications nouvelles et de rénovation où une signalisation d'alarme incendie et de notification de masse est requise. En permettant d'installer un haut-parleur et deux stroboscopes indépendants dans une seule empreinte compacte, le G4SE réduit l'encombrement des murs et réduit le nombre de boîtiers à installer. Cela accélère non seulement l'installation et réduit les coûts, mais permet également une installation soignée qui minimise l'impact sur la conception intérieure de l'espace protégé.

L'extenseur stroboscopique Genesis LED G4SE a la couleur et la candela visibles depuis le bas de l'appareil sans retirer le couvercle. L'extenseur stroboscopique est livré avec des options de lentilles ambre, rouge, bleue et verte.

Le G4SE est disponible dans les options de boîtier blanc et rouge avec "ALERT" ou aucun marquage disponible. Les codes en vigueur exigent que des stroboscopes soient utilisés lorsque les conditions de bruit ambiant dépassent les niveaux spécifiés, lorsque les occupants utilisent une protection auditive et dans les zones d'hébergement public. Consultez votre autorité compétente pour plus de détails.

Tous les flashs LED Genesis, y compris le G4SE, dépassent les exigences de synchronisation UL/C (dans les 10 millisecondes sur une période de deux heures) lorsqu'ils sont utilisés avec une source de synchronisation compatible. Le Genesis LED G4SE a également une largeur d'impulsion de 20 ms lui permettant d'être utilisé sur la même boucle et dans la même ligne de mire que les stroboscopes au xénon Genesis.

Spécification
  • Installation Type Indoor, dry
    Strobe Flash Rate 1 fps (flash per second) approx.
    Dimensions 8.0" h x 5.12" w x 2.33" d (20.32 cm h x 13.0 cm w x 5.92 cm d)
    Mounting (Indoor Wall Mount Only) Flush: North-American 4” square box, at least 1½” (38 mm) deep.
    Wire Size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Operating Environment 32-120° F (0-49° C) ambient temperature; 0-93% relative humidity.
    Operating Voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Strobe-To-Box Center Offset 3.9 in. (9.9 cm)
    Compatible Electrical Boxes 4-inch square, 2 1/8" deep
    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.M10·
    Synchronization Sources Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-g4se-strobe-expander
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 17 11
  • Titre OmniClassVisible Fire Notification Device Lights
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION