Publier vos produits
GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe
Edwards

GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe

4.2 sur 5 étoiles4.2(17 Avis)
Traduit par Google,

Aperçu

Les haut-parleurs et les haut-parleurs stroboscopiques de la série Genesis LED GCS combinent une sortie haute performance avec une conception élégante à profil bas et une technologie économe en énergie qui les rend moins coûteux à installer et à utiliser. Les LED hautes performances nécessitent moins d'alimentations, d'alimentation de secours et de piles. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité des personnes.
Les haut-parleurs disposent de prises de puissance sélectionnables, tandis que les stroboscopes de haut-parleur permettent de configurer à la fois les niveaux de puissance et de sortie lumineuse sur le terrain. Les deux paramètres restent clairement visibles
— même après l'installation finale. Les haut-parleurs sont également capables de 25V et 70V et de tension dans un seul modèle avec un commutateur sélectionnable sur le terrain. Toute cette flexibilité permet aux appareils d'être facilement réglés avec précision en fonction de leurs performances. Tous les haut-parleurs Genesis incluent un condensateur de blocage CC pour permettre la supervision électrique du circuit de distribution audio.
La série Genesis LED GCS utilise des optiques à haut rendement, combinées à des composants électroniques brevetés, pour fournir un modèle de distribution de lumière hautement contrôlé et efficacement focalisé en échange de besoins en courant plus faibles. Les stroboscopes disposent de 15, 30,75, sélectionnables sur le terrain,
ou 115 cd de puissance lumineuse..
Par rapport aux stroboscopes de type xénon, les appareils de la série Genesis LED GCS offrent une consommation de courant considérablement réduite, ce qui offre des avantages dans des longueurs de circuit plus longues, plus d'appareils par circuit, un calibre de fil plus petit et des quantités d'alimentation réduites pour une installation. Ils sont également rétrocompatibles avec les anciens stroboscopes, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils existants pour passer à la nouvelle technologie LED. En fait, les stroboscopes GCS peuvent être mélangés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Cela rend la série Genesis LED GCS idéale pour les nouvelles installations et les rénovations.
Les niveaux de sortie sonore configurables sur le terrain offrent la flexibilité exigée par les projets de sécurité des personnes modernes, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis maintient plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles synchronisés conformément aux exigences de la norme NFPA 72. Ils répondent également aux exigences NFPA et UL 520Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les nouvelles constructions ou les rénovations.
Les haut-parleurs de la série GCS produisent une sortie audio vocale nette et claire qui est hautement intelligible sur de grandes surfaces. En cas d'urgence, l'intelligibilité est essentielle à la sécurité des personnes. Comprendre le contenu du message est aussi important que de savoir qu'il y a une urgence. L'intelligibilité est mesurée dans l'indice de transmission de la parole et tout ce qui dépasse 0,76 est considéré comme excellent. Les haut-parleurs de la série GCS offrent un son avec un STI de 0,81 garantissant que le message est clair.
La facilité d'entretien est un autre domaine dans lequel les appareils de la série GCS brillent. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la préinstallation et le câblage électrique ainsi que la vérification de la continuité avec la barre de contrôle de diagnostic incluse. Les appareils de la série GCS peuvent ensuite être facilement mis en place avec la certitude que le câblage est correct. Les points de test de diagnostic innovants sous le capot offrent un accès facile aux tests de circuit de l'appareil lorsqu'ils sont montés.


Spécification
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)
    Speaker frequency response 400Hz-4,000Hz
    Light output 15, 30, 75, or 115 candela
    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.
    Synchronization
    20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to
    these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources
    Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)
    Strobe-to-box center offset -1.70 inches (-4.32 cm)
    Compatible electrical boxes [1] 2-gang, 4-inch square
    Trim plates
    GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in.
    (26.92 × 0.76 cm)
    Operating environment
    Temperature
    Relative humidity
    32 to 122°F (0 to 50°C)
    0 to 93% noncondensing
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
    RAL Color
    Red=RAL 3013
    White=RAL 9002

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-gcs
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.8
  • Largeur (pouces)6.8
  • Profondeur (pouces)1.82
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 19
  • Titre OmniClassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis