Publier vos produits
Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe
Edwards

Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe

Traduit par Google,

Les haut-parleurs et les haut-parleurs stroboscopiques Genesis LED de la série WG comptent parmi les appareils d'urgence les plus polyvalents de leur catégorie. Ils sont exceptionnellement performants car ils sont conçus pour les applications humides en extérieur avec une liste NEMA 4X/IP66 UL1 et conforme IP672. Les appareils Genesis LED WG fonctionnent de manière transparente à des températures extrêmes, avec une plage de températures de fonctionnement répertoriées allant de -40 °F à 151 °F (-40 °C à 66 °C). Ces caractéristiques les rendent adaptés à une large gamme d'environnements et d'applications humides et difficiles, tels que l'exposition à la pluie, à la neige et au grésil, et à des conditions difficiles telles que les zones de traitement.

La série Genesis LED WG présente un design élégant et discret et offre une technologie économe en énergie qui les rend moins coûteuses à installer et à exploiter en réduisant les frais généraux. Les stroboscopes Genesis LED de la série WG sont dotés d'optiques à haut rendement, combinées à une électronique brevetée, pour fournir un modèle de distribution de lumière hautement contrôlé et efficacement focalisé en échange de besoins de courant inférieurs. Les stroboscopes ont une puissance lumineuse sélectionnable de 15 ou 30 CD. Ils sont chronométrés avec précision pour répondre aux normes de synchronisation UL 1971. Les paramètres de la candela sont visibles même après l'installation grâce à une fenêtre d'affichage innovante et scellée.

Comparés aux flashs de type xénon, les flashs LED hautes performances nécessitent moins d'alimentations électriques, d'alimentation de secours, de batteries et souvent un calibre de fil plus petit, ce qui allège les besoins en conduits. Ils sont également rétrocompatibles avec les anciens stroboscopes, il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils existants pour passer à la nouvelle technologie LED. En fait, les stroboscopes Genesis LED de la série WG peuvent être mélangés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Cela rend la série Genesis LED WG idéale pour les nouvelles installations et les rénovations.

Les haut-parleurs des appareils Genesis LED de la série WG sont dotés de prises de puissance sélectionnables à configurer sur le terrain. Les paramètres restent clairement visibles, même après l'installation finale. Les haut-parleurs sont également capables de fonctionner à la fois en 25 V et 70 V et en tension dans un seul modèle avec un interrupteur sélectionnable sur le terrain. Toute cette flexibilité permet aux appareils d’être facilement ajustés en fonction de leurs performances exactes. Tous les haut-parleurs Genesis incluent un condensateur de blocage DC pour permettre la supervision électrique du circuit de distribution audio. Les niveaux de sortie sonore des haut-parleurs configurables sur site offrent la flexibilité qu'exigent les projets modernes de sécurité des personnes, tandis que le protocole de contrôle Genesis LED Mass Notification maintient plusieurs stroboscopes sur les circuits NAC compatibles synchronisés conformément aux exigences de la NFPA 72. Les haut-parleurs sont approuvés pour les applications de sondeurs basse fréquence lorsqu'ils sont utilisés avec des fichiers de tonalité et des systèmes compatibles, répondant aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les nouvelles constructions ou les rénovations.

Ils sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Ils peuvent être installés sur des boîtiers électriques encastrés (dans le bloc/encastrement). Les appareils de notification Genesis LED WG se montent également sur des boîtiers de surface appropriés. Les skins de couverture remplaçables sont disponibles avec des configurations FIRE, ALERT, FEU/FIRE (français/anglais), FUEGO (espagnol) et sans marquage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-genesis-led-outdoor-speaker-strobe
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 19
  • Titre OmniClassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices