Publier vos produits
Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays
Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays
Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays
    Edwards

    Edwards ModuLaser® Detector Module, Minimum & Standard Displays

    Traduit par Google,

    ModuLaser est une solution évolutive de détection de fumée par aspiration qui facilite l'installation, accélère la maintenance et pousse les applications plus loin que les détecteurs d'échantillonnage d'air traditionnels. Deux types de modules de base composent la solution ModuLaser : un module d'affichage et un module de détection. Chaque module de détection peut accueillir jusqu'à 250 m / 820 pieds de tuyau d'échantillonnage combiné. Les modules d'affichage et les modules de détection communiquent par interconnexions RS-485.

    Les modules d'affichage sont disponibles en trois configurations : Standard avec écran couleur TFT, LED d'état et boutons de navigation, Minimum avec uniquement des LED d'état et Commande qui est similaire au Standard mais avec la fonctionnalité supplémentaire pour contrôler divers modules via SenseNET. Les modules d'affichage minimum et standard peuvent chacun prendre en charge jusqu'à 8 modules de détecteurs, tandis que le module d'affichage de commande peut prendre en charge jusqu'à 127 modules sur le réseau SenseNET.

    Attention : le module détecteur doit s'appairer avec l'un des modules d'affichage (Standard ou Minimum)

    Le module de détection est une unité entièrement autonome, qui aspire l'air échantillonné de la zone protégée, analyse l'air et se base sur
    sur ClassiFire™, déterminez si une pré-alarme ou une alarme doit être déclenchée, si des particules de fumée seraient présentes dans l'air échantillonné. Si une alarme
    Une condition ou une condition de défaut se produirait, alors l'unité activera la sortie de relais locale correspondante, soumise à la programmation des relais. Simultanément, la condition d'alarme ou de défaut sera également signalée au module d'affichage auquel le module de détection est connecté.

    Les modules d'affichage sont disponibles en trois configurations : Standard avec écran couleur TFT, LED d'état et boutons de navigation, Minimum avec uniquement des LED d'état et Commande qui est similaire au Standard mais avec la fonctionnalité supplémentaire pour contrôler divers modules via SenseNET. Les modules d'affichage minimum et standard peuvent chacun prendre en charge jusqu'à 8 modules de détecteurs, tandis que le module d'affichage de commande peut prendre en charge jusqu'à 127 modules sur le réseau SenseNET.

    Le module d'affichage standard dispose d'une interface utilisateur composée d'un écran couleur TFT, de boutons de navigation et de LED d'état. La configuration du module d'affichage standard (et des modules de détecteurs associés) peut être effectuée via l'interface utilisateur, via un
    ordinateur à l'aide du logiciel Remote ou via SenseNET à l'aide d'un module d'affichage de commandes. L'écran couleur TFT prend en charge simple
    des opérations telles que la modification des options de configuration via une structure pilotée par menu, mais également des fonctionnalités avancées telles que l'affichage du graphique
    enregistrement sous forme graphique.

    Le module d'affichage standard dispose de deux ports USB, un maître et un esclave. Le maître est utilisé pour connecter une clé USB/une clé USB,
    qui à son tour peut être utilisé pour stocker la configuration, les journaux d'événements ou les enregistrements de graphiques, ou à des fins de mise à niveau du micrologiciel. Alors que
    l'esclave USB est utilisé pour se connecter à un ordinateur.

    Le module d'affichage minimum ModuLaser offre une alternative rentable au module d'affichage standard. Alors que le module d'affichage standard comporte une interface utilisateur composée d'un écran couleur TFT, de boutons de navigation et de LED d'état, le module d'affichage minimum ne comporte que des LED d'état. En fonction des exigences de l'installation, disposer uniquement de LED d'état peut suffire pour indiquer localement des défauts ou des alarmes tout en signalant les défauts et les alarmes via les sorties relais. En raison de l'absence d'écran et de boutons de navigation, le module d'affichage minimum (et les modules de détecteurs associés) doivent être configurés via un ordinateur à l'aide du logiciel Remote ou via SenseNET à l'aide d'un module d'affichage de commande.

    Spécification
    • Standard Features

      • Modular Design

      Separate centrally-controllable detector modules allow efficient piping and discrete zones with no overlap.

      • Zoned aspirating smoke detection

      Individual detector modules provide detection for individual areas or zones, specific zone alarm information can be

      transmitted to the main fire alarm panel through dedicated alarm relays within each detector module.

      • Simplified installation

      Ingenious docking station design allows detectors to be easily connected together as a group. Sensitive electronics are easily

      removed to ensure they will not be damaged during first fix installation. Aspirating pipework and cable entries can easily

      be made into either the top or the bottom of the unit.

      • Intuitive user interface

      Bright easy-to-see color TFT display and universal navigation and control buttons take the guesswork out of programming

      and diagnostics.

      • Easy pipe connection

      The quick fit pipe adaptor system locks down securely, yet leaves plenty of room for easy pipe connection and removal.

      • Quick location of smoke

      Each detector module is self-contained, which means no delays in determining in which zone (sampling pipe) smoke is present.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.edwards-modulaser
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
    • Titre OmniClassSmoke Detectors