Publier vos produits
Auxiliary Power Supplies
Edwards

Auxiliary Power Supplies

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,

Aperçu:

L'alimentation auxiliaire (APS) est une alimentation homologuée UL 864, 10e édition. Il s'agit d'une unité 24 VCC filtrée, régulée et supervisée, facilement configurable pour fournir des circuits d'appareils de notification (NAC) supplémentaires ou une alimentation auxiliaire pour les notifications de masse/communications d'urgence (MNEC), ainsi que pour les applications de sécurité des personnes.

L'APS intègre les circuits permettant de surveiller et de charger des batteries internes ou externes. Son boîtier en acier peut accueillir jusqu'à deux batteries de 24 ampères-heure. L'APS dispose de quatre NAC de classe B (convertibles en deux de classe A). Ceux-ci peuvent être activés en un ou deux groupes à partir des circuits à double entrée exclusifs de l'APS. L'APS est équipé d'un voyant d'alimentation secteur monté sur la porte.

L'APS peut également accueillir et alimenter différents modules. Il peut s'agir d'amplificateurs audio double canal Signature AA-30 ou AA-50, de modules SIGA-UIO et/ou de SIGA-REL. Un support MN-BRKT3F peut également être installé. Ce support peut accueillir un commutateur réseau Ethernet MN-FNS4C2F3 ou MN-FNS8C2F3, un module VoIP MN-FVPN et un module de communication MN-COM1S.

L'APS est disponible en modèles de 6,5 ou 10 ampères. Chaque circuit de sortie a une capacité de trois ampères ; la consommation totale de courant ne peut excéder la puissance nominale de l'appareil. Caractéristiques :

  • Permet d'installer une alimentation électrique filtrée et régulée fiable là où elle est nécessaire
  • Extension rentable du système
  • Permet la synchronisation des appareils de notification Genesis et Enhanced Integrity
  • Prend en charge le fonctionnement de sortie codée
  • Protection contre les surintensités à rétablissement automatique
  • Débits de signaux multiples
  • Peut être mis en cascade ou contrôlé indépendamment
  • Configuration facile sur le terrain
  • Les LED de diagnostic embarquées identifient les défauts de câblage ou internes
  • Armoire standard en acier verrouillable à clé EDWARDS avec porte amovible
  • Modèles 110 et 230 Vac disponibles
  • Convient aux fils de calibre 18 à 12 AWG
  • Interrupteur anti-sabotage en option
  • Taux de charge de la double batterie
  • Durcissement sismique facultatif : approbation préalable sismique OSHPD pour le facteur d'importance du composant 1,5

L'APS répond aux exigences UL actuelles et est répertorié selon les normes suivantes :

  • Description de la norme (CCN)
  • Systèmes d'alarme incendie UL864 10e édition (UOXX)
  • Unités et systèmes d'alarme anti-agression UL636 (ANET, UEHX7)
  • UL609 (AOTX, AOTX7) Unités et systèmes d'alarme antivol locaux
  • Unités et systèmes d'alarme antivol connectés aux postes de police UL365 (APAW, APAW7)
  • Unités de système d'alarme antivol propriétaires UL1076 (APOU, APOU7)
  • Unité d'alarme de station centrale UL1610 (AMCX)
  • Unités de contrôle ULC-S527 (UOXXC), alarme incendie (Canada)
  • ULC-S303 (AOTX7) Unités et systèmes d'alarme antivol locaux (Canada)
  • C22.2 No. 205 Équipement de signalisation (Canada)
Spécification
  • Engineering Specification:

    Supply, where needed, EDWARDS APS Series Auxiliary Power Supplies (APS) that are interconnected to and supervised by the main system. The APS shall function as a stand-alone auxiliary power supply with its own fully-supervised battery complement. The APS battery complement shall be sized to match the requirements of the main system. The APS shall be capable of supervising and charging batteries having the capacity of 65 ampere-hours for Mass Notification/Emergency Communication (MNEC), life safety and security applications. 

    <>The APS shall provide a minimum of four independent, fully supervised Class B circuits that can be field-configurable for notification appliance circuits or auxiliary 24 Vdc power circuits. APS NACs shall be convertible to a minimum of two Class A NACs. Each APS output circuit shall be rated at 3 amperes at 24 Vdc. Each output circuit shall be provided with automatically restoring overcurrent protection. The APS shall be operable from the main system NAC and/or EDWARDS Signature Series control modules. APS NACs shall be configurable for continuous, 3-3-3 temporal rate. Fault conditions on the APS shall not impede operation of main system NAC. The APS shall be provided with ground fault detection circuitry and a separate AC fail relay.

Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-020
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC002685
  • Nom ETIMCentral fire alarm system
  • Nom UNSPSCAlarm systems
  • Code UNSPSC46171604
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm panels
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Numéro OmniClass23-29 31 13
  • Titre OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION